Wie die Abdeckfolie und aufgeklebte Referenzmarke den Abtastkopfabstand beeinflussen?
A: Keine Abdeckfolie, maschinell hergestellte Referenzmarke | B: Keine Abdeckfolie, aufklebbare Referenzmarke |
![]() |
![]() |
C: Mit Abdeckfolie, maschinell hergestellte Referenzmarke | D: Mit Abdeckfolie, aufklebbare Referenzmarke |
![]() |
![]() |
Alle Abmessungen in mm.
Abtastkopfabstand (A) / Empfohlener Bereich | |||
LM10 | LM13 | LM15 | |
Keine Abdeckfolie, maschinell hergestellte Referenzmarke (A) |
0.1–1.0 |
0.1 - 1.0 | 0.1 - 4 |
Keine Abdeckfolie, aufklebbare Referenzmarke (B) | 0.5–1.0 | 0.5 - 1.0 | NA |
Mit Abdeckfolie, maschinell hergestellte Referenzmarke (C) |
0.1–0.9 |
0.1 - 0.9 | 0.1 - 3.85 |
Mit Abdeckfolie, aufklebbare Referenzmarke (D) | 0.5–0.9 | 0.5 - 0.9 | NA |
Nicht gefunden, wonach Sie suchen?
Kontaktieren Sie uns bitte für weitere Informationen.