Welcher Unterschied besteht zwischen der Standard EMV-Ausführung und der hohen EMV-Ausführung?
Die Messsysteme in Standard EMV-Ausführung verfügen über ein einfach geschirmtes Kabel und einen Steckeranschluss mit Kunststoffgehäuse, während die Systeme mit hoher EMV-Ausführung über ein doppelt geschirmtes Kabel und einen Steckeranschluss mit Metallgehäuse verfügen.
RM/RE Messsysteme entsprechen den europäischen Normen und Richtlinien zur elektromagnetischen Verträglichkeit und wurden wie in den jeweiligen Installationsanleitungen beschrieben geprüft.
EMV-Konformität: BS EN 61326
Messsysteme mit doppelt geschirmtem Kabel (hohe EMV-Ausführung) erfüllen Bewertungskriterium A aller Anforderungen der üblichen Normen, während Messsysteme mit einfach geschirmtem Kabel (Standard EMV-Ausführung) diese Anforderungen entweder nach Kriterium A oder B erfüllen.
Empfohlene Anschlusskonfiguration für Kabel in einfach und doppelt geschirmter Ausführung
|
Doppelt geschirmtes Kabel in hohe EMV-Ausführung |
Einfach geschirmtes Kabel in Standard EMV-Ausführung |