Übersicht

Artos™ ist ein magnetisches Absolut-Messsystem, das für Motion-Control-Anwendungen zur Winkel- und Geschwindigkeitsüberwachung in Regelkreisen entwickelt wurde. Ein äußerst zuverlässiges Mess- und Verarbeitungsverfahren bietet eine kurze Latenzzeit, hohe Auflösung und Winkelgeschwindigkeit. Die robuste Ausführung schützt den Abtastkopf und magnetischen Ring vor eindringenden Flüssigkeiten und hohen Temperaturen, sodass das System selbst in extrem kontaminierten und heißen Umgebungen unbeschadet arbeiten kann.

Vorteile

  • Vollabsolutes System
  • Hohe Genauigkeit und Auflösung
  • Geeignet für hochdynamische Regelkreise
  • Robuste Bauweise und hohe EMV-Kompatibilität
  • Drehzahlen bis zu 30.000 min-1
  • SSI und BiSS Kommunikationsprotokolle
  • Kompatibel mit massiven Messringen
  • Hohe Installationstoleranzen
  • Schutzart IP67
Konfigurieren und kaufen Konfigurieren Datenblatt

Produktdaten

System

Gebertyp
Absolute Winkelmesssysteme
Art der Messung
Radius
Ausgangssignale
BiSS-C, SSI
Max. Auflösung
Bis zu 23 Bit (abhängig von der Ringgröße)
Kompatibilität
SAR Messring (SAR057 bis SAR478)
Maximale Drehgeschwindigkeit
bis 30.000 min-1

Elektrisch

Versorgungsspannung
5 V bis 30 V

Umwelt

IP-Schutz
IP67
Betriebs- und Lagertemperatur
-40 °C bis +85 °C
Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt

Geschwindigkeitsrechner

Berechnen Sie die maximale Geschwindigkeit und bestimmen Sie die Produktparameter basierend auf Ihrer Anwendung.

Downloads

14,32 $