Übersicht

Artos™ ist ein magnetisches Absolut-Messsystem, das für Motion-Control-Anwendungen zur Winkel- und Geschwindigkeitsüberwachung in Regelkreisen entwickelt wurde. Ein äußerst zuverlässiges Mess- und Verarbeitungsverfahren bietet eine kurze Latenzzeit, hohe Auflösung und Winkel-/Lineargeschwindigkeit. Die robuste Ausführung schützt den Abtastkopf vor eindringenden Flüssigkeiten und hohen Temperaturen, sodass das System selbst in extrem kontaminierten und heißen Umgebungen unbeschadet arbeiten kann.

Vorteile

  • Vollabsolutes System
  • Hohe Genauigkeit und Auflösung
  • Geeignet für hochdynamische Regelkreise
  • Robuste Bauweise und hohe EMV-Kompatibilität
  • SSI und BiSS Kommunikationsprotokolle
  • Kompatibel mit Maßverkörperungen zur Weg- und Teilkreismessung
  • Hohe Installationstoleranzen
  • Schutzart IP67
Konfigurieren und kaufen Konfigurieren Datenblatt

Produktdaten

System

Gebertyp
Linear absolut
Ausgangssignale
BiSS-C, SSI
Auflösung
Up to ~0.100 μm
Kompatibilität
DS19 Absolutes magnetisches Maßband, SAS19 solid absolute scales

Elektrisch

Versorgungsspannung
5 V bis 30 V

Umwelt

IP-Schutz
IP67
Betriebs- und Lagertemperatur
-40 °C bis +85 °C
Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt

Geschwindigkeitsrechner

Berechnen Sie die maximale Geschwindigkeit und bestimmen Sie die Produktparameter basierend auf Ihrer Anwendung.

Downloads

1.432,40 $