Übersicht

Artos™ ist ein magnetisches Absolut-Messsystem, das für Motion-Control-Anwendungen zur Winkel- und Geschwindigkeitsüberwachung in Regelkreisen entwickelt wurde. Ein äußerst zuverlässiges Mess- und Verarbeitungsverfahren gewährleistet eine kurze Latenzzeit, hohe Auflösung und Winkelgeschwindigkeit. Dank seiner sehr kompakten und leichten Platinenbauform (PCB-A) eignet sich das Messsystem für Anwendungen mit begrenzten Platzverhältnissen in eher sauberen Umgebungen.

Vorteile

  • Vollabsolutes System
  • Hohe Genauigkeit und Auflösung
  • Geeignet für hochdynamische Regelkreise
  • SSI und BiSS C Kommunikationsprotokolle + paralleler ABZ-Kanal
  • Drehzahlen bis zu 30.000 min-1
  • Kompatibel mit massiven Messringen
  • Hohe Installationstoleranzen
  • Kompakte Bauform mit horizontalem oder vertikalem Steckverbinder
Konfigurieren und kaufen Konfigurieren Datenblatt

Produktdaten

System

Gebertyp
Absolute Winkelmesssysteme
Art der Messung
Radius
Ausgangssignale
BiSS-C, parallele ABZ-Inkrementalsignale, SSI
Max. Auflösung
Bis zu 23 Bit (abhängig von der Ringgröße)
Kompatibilität
SAR Messring (SAR057 bis SAR478)
Maximale Drehgeschwindigkeit
bis 30.000 min-1

Elektrisch

Versorgungsspannung
5 V bis 30 V

Umwelt

Betriebs- und Lagertemperatur
-40 °C bis +85 °C
Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt

Geschwindigkeitsrechner

Berechnen Sie die maximale Geschwindigkeit und bestimmen Sie die Produktparameter basierend auf Ihrer Anwendung.

Downloads

14,32 $