Übersicht

Das absolute magnetische Winkelmesssystem wurde für Motion-Control-Anwendungen zur Winkel- und Geschwindigkeitsüberwachung in Regelkreisen entwickelt. Ein äußerst zuverlässiges Mess- und Verarbeitungsverfahren bietet eine kurze Latenzzeit, hohe Auflösung und Winkelgeschwindigkeit. Die robuste Ausführung schützt den Abtastkopf und magnetischen Ring vor eindringenden Flüssigkeiten und hohen Temperaturen, sodass das System selbst in extrem kontaminierten und heißen Umgebungen unbeschadet arbeiten kann.

*Dies sind Vorabinformationen zum Produkt. Änderungen vorbehalten.

Merkmale

  • Vollabsolut nach dem Einschalten.
  • Auflösung bis zu 23 Bit
  • Genauigkeit bis zu ±15 mdeg
  • Drehzahlen bis zu 25.000 U/min
  • BiSS, SSI, ABZ Ausgänge
  • Großer Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 85 °C
  • Robuste EMV und IP67 Bauweise
  • Ringgröße bis zu einem AD von 325 mm
  • Gekapselte und PCB-A Modul-Optionen erhältlich



Kontaktieren Sie uns

Produktdaten

System

Gebertyp
Absolut
Art der Messung
Rotativ radius
Max. Auflösung
23 Bit
Systemgenauigkeit
Bis zu ± 15 mdeg

Elektrisch

Stromaufnahme
< 150 mA (ohne Last)
Anschluss
M12 - 8 Wege, Molex Verriegelung 12-polig, Ohne Stecker, SUB-D-Stecker 9
Ausgangssignale
BiSS, SSI, ABZ (nur PCB-A-Modul)

Mechanisch

Kabel
PUR-Kabel, für Schleppketten geeignet, Geflechtschirmung (verzinnt)
Max. Kabellänge
15 m
Available ring sizes OD / ID
von 80 mm / 60 mm bis 325 mm / 220 mm

Umwelt

Luftfeuchtigkeit
0 bis 100% (Kondensation erlaubt)
IP-Schutz
IP67
Temperatur
Betrieb: -20 °C bis +85 °C

Anwendungen

Downloads

13,02 $