Der Toxic Substances Control Act (TSCA, „Gefahrstoff-Überwachungsgesetz“) ) ist für RLS Produkte nicht relevant
Der TSCA ist eine US-amerikanische Norm zur Chemikalienregulierung, für deren Umsetzung die US-amerikanischen Umweltbehörde Environmental Protection Agency (EPA) verantwortlich ist. Ihr Gegenstand ist die Produktion, der Import, die Verwendung und Entsorgung von Chemikalien, die übermäßig riskante Wirkungen für Gesundheit oder Umwelt entfalten.
Derzeit werden 14 Stoffe oder Stoffgruppen ganz oder teilweise von der TSCA verboten:
- Asbest
- Blei (in Farbe und Farbabfällen)
- Polychlorierte Biphenyle (PCBs)
- Dioxine
- Fluorchlorkohlenwasserstoffe (FCKW)
- Metallisches Quecksilber (in Konsumgütern)
- Formaldehyd
- Nitrite (in Metallbearbeitungsflüssigkeiten)
- Sechswertige Chromverbindungen (auf bei der Wasseraufbereitung verwendeten Metallen)
- Phenol, isopropyliertes Phosphat (3:1) (PIP 3:1)
- Decabromdiphenylether (DecaBDE)
- 2,4,6-Tri-tert-Butylphenol (2,4,6 TTBP)
- Hexachlorbutadien (HCBD)
- Pentachlorothiophenol (PCTP)
RLS products are not chemical substances, therefore this Act is not applicable. Nevertheless, we are performing our due diligence and continuously checking used materials for possible content of listed substances. Please read our RLS TSCA Statement.