RLS products are compliant with REACH directive and other directives related to the safe use of the chemicals
RLS stellt weder Chemikalien her noch werden diese vom Unternehmen importiert. RLS Produkte werden aus elektronischen Standardbauteilen mit optionalem Aluminium-, Stahl oder Zinkgehäuse hergestellt. Wir verlangen von unseren Lieferanten umweltspezifische Informationen zu allen potenziell gefährlichen Bauteilen oder Stoffen. Es werden keine Bauteile oder Stoffe verwendet, die nicht dem Standard entsprechen. Es gilt daher als unwahrscheinlich, dass einer der aktuell als besorgniserregend klassifizierten Stoffe (SVHC) in höheren Konzentrationen als 0,1 % (gemessen am Gewicht) vorkommt. Bitte lesen Sie unsere RLS Erklärung zur REACH-Richtlinie (in englischer Sprache), die eine gemäß REACH Anhang XVII aktualisierte Liste der besonders besorgniserregenden Stoffe enthält.
RLS Produkte enthalten keine Biozide.
RLS Produkte sind weder Batterien noch enthalten sie Batterien.
Bitte lesen Sie unsereRLS Erklärung zur REACH-Richtlinie (in englischer Sprache), die eine aktualisierte Liste der besonders besorgniserregenden Stoffe enthält.
RLS products are compliant with California Prop65 for professional use. Please read our RLS Prop65 Statement.
RLS products are not imposing unreasonable risk to the health or environment as defined by Toxic Substances Control Act (TSCA). Please read our RLS TSCA Statement.
For upcoming EU and US legislation regarding PFAS please see our RLS PFAS Statement.