Linearer Spannungsausgang
Die Winkelposition wird in digitale Positionsdaten umgewandelt. Die digitalen Daten werden anschließend von dem eingebauten 10 Bit Digital-Analog-Wandler generiert.Die Anzahl der Einzelschritte wird immer auf 10 Bit pro 360° Umdrehung (Zyklus) festgelegt. Wird der Zyklus auf 180° geändert, beträgt die Auflösung 9 Bit für jeden Anstieg von V1 auf V2.
Die lineare Ausgabespannung hat die Form von Sägezahnsignalen und liegt innerhalb der V1 und V2 Schwellen.
Zyklus |
Auflösung |
Anzahl Einzelschritte |
360° |
10 bit |
1024 |
180° |
9 bit |
512 |
90° |
8 bit |
256 |
45° |
7 bit |
128 |