Wie wird das AksIM Messsystem neben dem Elektromotor installiert? Wie wird es vor einem externen Magnetfeld abgeschirmt?
AksIM ist ein magnetisches Messsystem, dessen Funktionsprinzip darin besteht, das Magnetfeld eines Gebers (magnetisierter Ring) zu erfassen.
Das Vorliegen eines unerwünschten Streumagnetfelds könnte eine Betriebsstörung hervorrufen. Es gibt keine Faustregel, um diesen Effekt und den erforderlichen Abstand zwischen Motor und Abtastkopf eines Messsystems zu beurteilen, da die Variablen, wie beispielsweise Größe und Ausführung des Motors, verwendete Materialien und magnetische Sättigung, Material und Konstruktion der Welle usw., einfach zu vielfältig sind. Für eine Simulation, um die Stärke des Magnetfeldes am Abtastkopf zu schätzen, kann jede Software wie beispielsweise Femm, Comsol, Vizimag oder eine vergleichbare verwendet werden.
Sollten während des Betriebs Probleme mit dem Messsystem auftreten, wäre eine zusätzliche Schirmung zwischen der Quelle des Streumagnetfelds und dem Abtastkopf des Messsystems ratsam. Es empfiehlt sich die Anbringung einer ferromagnetische Platte (einfaches Fe) von 0,5 bis 1 mm Stärke, um Spulen und Magneten an der Position des Sensors und mindestens 10 mm in seinem Umkreis abzuschirmen. Die Baugruppe sollte in dieser Reihenfolge installiert werden: Motor – Schirmung – Luftspalt – Messring – Abtastkopf.
Weitere Informationen finden Sie im Kapital „Externes Magnetfeld“ des Datenblattes.