Hvordan encodere sikrer ensartet kvalitet i additiv fremstilling

Baggrund
Metal-additiv fremstilling, almindeligvis kendt som 3D-metalprint, har ændret måden, industrien tilgår produktion på. Ved at opbygge metaldele lag for lag i stedet for at anvende traditionelle subtraktive processer, har denne teknologi muliggjort en hidtil uset designfleksibilitet, reduceret materialespild og åbnet op for nye muligheder inden for hurtig prototyping og produktion på efterspørgsel.
Meltio, en spansk produktionsvirksomhed, udvikler højtydende, overkommelige og brugervenlige løsninger til 3D-metalprint. Deres teknologi er designet til anvendelser såsom industriel prototyping, form- og værktøjsfremstilling, vedligeholdelse og reparation. Systemerne kan nemt integreres i industrielle miljøer eller universitetslaboratorier.
Meltios åbne materialplatform understøtter en bred vifte af produktionsserier – fra enkeltdele og små serier til masseproduktion – og eliminerer behovet for kompleks industriel infrastruktur.
Ved at tilbyde tilgængelige løsninger til 3D-metalprint øger Meltio produktionseffektiviteten, reducerer omkostninger og muliggør nye designmuligheder, der driver fremtidens fleksible og effektive fremstilling.
Udfordring
For at udvikle en 3D-printer måtte Meltio overvinde vigtige udfordringer som at sikre præcision, pålidelighed og tilpasningsevne, samtidig med at man imødekommer de konstant skiftende behov i fremstillingssektoren. Meltio udviklede en unik lasertrådsdepositionsproces. Kombineret med avancerede styresystemer og evnen til at bearbejde flere materialer tilbyder den alsidighed til fremstilling af metaldele i forskellige størrelser og til forskellige anvendelser.
At imødekomme disse udfordringer kræver innovativ ingeniørkunst, grundig testning og forståelse for markedets behov. Disse egenskaber gør Meltios printere ideelle til brancher som luftfart, bilindustrien og medicinalindustrien.
For at sikre høj printkvalitet har Meltio udviklet deres egen software, Meltio Horizon, som med sin intuitive og brugervenlige grænseflade forenkler betjeningen af 3D-printerne.

Meltio Horizon værktøjsbanegenererings software
For at opnå ensartede print skal 3D-printeren indeholde komponenter af høj kvalitet, som både er præcise og holdbare. Magnetiske encodere er perfekte til dette formål, da de kan fungere i hårde industrielle miljøer med olie, kølemidler eller støv.
Løsning
Meltios printere benytter avancerede lineære encodersystemer til at styre position og bevægelse af printhovedet. Magnetiske encodere af høj kvalitet fra RLS er blevet udvalgt for deres nøjagtighed og pålidelighed. Det lineære absolutte system består af SAS10 magnetisk skala og LA11-læsehovedet.
Encoderen giver realtidsdata om position, hvilket muliggør præcis justering og styring. Takket være den absolutte encoder kan 3D-printeren problemfrit genoptage arbejdet efter afbrydelser såsom strømsvigt eller uventede stop i driften. Ved altid at kende den nøjagtige position af printhovedet kan printeren genoptage printjobbet præcis der, hvor det blev afbrudt, uden behov for ny kalibrering. Valget af kvalitetskomponenter eliminerer risikoen for spildt materiale og tid og muliggør effektiv og pålidelig produktion – selv under vanskelige forhold.
“Efter grundig test og evaluering viste RLS-encodere sig at være den bedste løsning til at forbedre ydeevnen og nøjagtigheden af vores 3D-printere og opfyldte Meltios høje standarder.”
Manuel Galvez, Hardware Designer, Meltio
LA11 er et lineært magnetisk encodersystem, som er meget pålideligt takket være sin berøringsfri målemetode og indbyggede sikkerhedsalgoritmer. Den integrerede status-LED giver øjeblikkelig visuel feedback om systemets status, hvilket forenkler installation, diagnosticering og fejlfinding.
LA11 tilbyder en opløsning på op til 0,244 µm og sikrer præcis kontrol af printhovedets bevægelser. Dets berøringsfrie design garanterer langvarig pålidelighed og slidstyrke.
SAS10 magnetisk skala komplementerer LA11-læsehovedet og er robust og fuldt indkapslet. Den fungerer effektivt under krævende forhold og består af en rustfri stålkappe og elastomer-bundet ferrit. Den er fuldt beskyttet iht. IP67-standarden og yder fremragende beskyttelse mod forskellige forurenende stoffer.
De foruddefinerede længder på skalaen (op til 1,36 m) og kompatibilitet med LA11-læsehovedet sikrer nem installation og problemfri integration med Meltios 3D-printersystemer.
“Vi valgte RLS-produkter på grund af deres fremragende ry for at levere højkvalitets og pålidelige magnetiske encodere. Vores beslutning var baseret på behovet for præcision og holdbarhed, som RLS-encodere konsekvent opfylder.”
Manuel Galvez, Hardware Designer, Meltio
Resultater
RLS-magnetencodere leverer realtidsdata om printhovedets position og bevægelser, hvilket muliggør præcise justeringer og kontrol under hele printprocessen. Denne nøjagtige feedback er essentiel for genopretning af printjob, da systemet kan fortsætte præcis der, hvor det blev afbrudt, i tilfælde af strømsvigt.
Encoderne lever op til de strenge krav i printindustrien. Samarbejdet mellem Meltio og RLS afspejler en fælles forpligtelse til innovation og fremskridt inden for additiv fremstillingsteknologi.
“Vores erfaring med at arbejde med RLS har været meget positiv. RLS-teamet har støttet os og hjulpet os med at integrere encoderne problemfrit i vores systemer. RLS-produkternes pålidelighed og ydeevne har forbedret kvaliteten, funktionaliteten og præcisionen af vores 3D-printere.”
Manuel Galvez, Hardware Designer, Meltio
Fremtidige mål
Meltio fokuserer på at opnå nye milepæle inden for additiv fremstilling. Virksomhedens fremtidsmål inkluderer at forbedre kapabiliteterne for 3D-printere, udforske nye materialer og udvide markedsdækningen. Målet er at sætte industristandarder for additiv fremstilling og gøre 3D-metalprint tilgængeligt for en bred vifte af industrier. Med sit engagement i bæredygtighed og effektivitet stræber Meltio efter at lede fremtidens fremstilling, hvor mulighederne med 3D-print er store og transformerende.
Om Meltio
Meltio blev grundlagt i Spanien i 2019. Virksomheden udvikler og fremstiller højkvalitets, disruptive produkter rettet mod industrielle slutkunder og forskningsorganisationer som universiteter og forskningsorienterede virksomheder.