給客戶和供應商的 COVID-19 (新型冠狀病毒肺炎)相關訊息。深入瞭解

線性和磁環編碼器的 MTTF(平均故障時間)為何?

平均故障時間描述不可維修系統的預期故障時間。

  • FIT(每 10 億 (1E9) 小時故障數)
  • MTTF(年)
編碼器類型 FIT(55 °C 時) FIT(80 °C 時) MTTF(55 °C 時) MTTF(80 °C 時)
LM10IA 110.74 379.41 1030.85 300.88
LM10IB 72.48 276.71 1574.98 412.54
LM10IC 71.68 285.27 1592.51 400.16
LM10AV 70.94 270.36 1609.19 422.23
LM10AS 180.68 657.72 631.82 173.56
LM13IC 82.07 317.26 1391.02 359.81
LM13AV 87.86 298.40 1299.31 382.56

 

編碼器類型 FIT(55 °C 時) MTTF(55 °C 時)
LA11DA,
LA11DC,
LA11DI,
LA11SB,
LA11SC,
LA11SI,
LA11SP,
LA11SQ,
LA11SR
262.58 434.74
找不到您所尋找的項目? 聯絡我們以取得更多資訊