為何要使用箔膜?
使用箔膜各有什麼優缺點?
優點
箔膜可於應用時保護磁尺,防止其實體遭到改變的可能性。如果強放射性粒子擊中磁尺,可能會燒毀橡膠並破壞磁化強度,進而造成讀取不正確。尖銳物體也可能會刮傷磁尺,進而破壞磁化強度。
另外,清潔箔膜的方式也相當簡單。因此,如果您的應用必須定期清潔磁尺表面,以防止磁尺和讀頭間累積過多灰塵,我們建議使用箔膜。
缺點
主要缺點在於箔膜和磁尺必須分開安裝,安裝時間可能翻倍。
此外,箔膜無法重複安裝於磁尺。安裝箔膜後再移除,可能會損壞橡膠條。
黏設箔膜時,磁尺的批件 ID 也會被壓在箔膜之下。
箔膜會使安裝高度降低 0.1 mm。
為什麼箔膜寬度和磁尺不同?
箔膜的寬度減少約 0.5 mm,是為提供安裝公差。此外,為安全起見,箔膜不應突出磁尺邊緣。
找不到您所尋找的項目?
聯絡我們以取得更多資訊