개요

RLM은 RLM 판독 헤드와 마그네틱 스케일 또는 링으로 구성된 부품 차원의 엔코더 시스템입니다. 임베디드 모션 제어 분야를 위한 위치 제어 루프 피드백 요소로 설계되었습니다. 오류 감지를 위한 자가 진단 기능도 엔코더에 탑재되어 있습니다.

기능

  • 초소형 디자인
  • 고유한 또는 주기적 양방향 레퍼런스 마크
  • 증분형 ABZ TTL 또는 RS422, BiSS C 또는 SSI 출력
  • 리니어 스케일, 반경방향 및 축방향 링과 사용하기에 적합함

이점

  • 최대 ±10 μm의 높은 시스템 정확도
  • 고속 작동
  • 마모도 없는 비접촉식 측정 원리
  • 핀 또는 유연한 케이블 옵션
구성 및 구매 Configure 데이터 시트

제품 데이터

시스템

엔코더 유형
증분
판독 유형
로터리, 리니어, 원심 방향, 축 방향
최대 분해능
13비트
반복정도
< 1 μm
자극 간격
2 mm
MS 스케일의 최대 길이
50 m

전기

공급 전압
5 V ±0.25 V– 판독 헤드의 전압
전류 소모
< 130 mA, 120 Ω 종단 적용(RS422 버전에 유효), < 30 mA, 120 Ω 종단 미적용

환경

RoHS
EU 지시문 2002/95/EC 준수
충격(11 ms)
300 m/s2 (IEC 60068-2-27)
온도
보관 시: -40 °C ~ +85 °C, 작동 시: –20 °C ~ +85 °C(플렉스 케이블 포함), –40 °C ~ +85 °C(플렉스 케이블 제외)
진동(55 Hz ~ 2000 Hz)
300 m/s2 (IEC 60068-2-6)
데이터 시트의 추가 정보

응용 분야

다운로드

US$13.02