개요

The RMB28 / RMF44 / RMF58 encoder modules are designed for direct integration to high volume OEM applications. The low cost 28 mm square PCB can also be provided with a connector for easy installation.

The RMB28 / RMF44 / RMF58 can be used in a wide range of applications including motor control and industrial automation.

기능

  • 28 mm square module
  • 44 mm and 58 mm flange options
  • Absolute - to 12 bit resolution (8,192 counts per revolution)
  • 24 V and 5 V power supply versions
  • High speed operation to 60,000 rpm

이점

  • Low cost for OEM integration
  • Industry standard absolute, incremental, analogue and linear output formats
  • Accuracy to ±0.5°
  • RoHS compliant
구성 및 구매 Configure 데이터 시트

제품 데이터

시스템

엔코더 유형
절대, 증분
판독 유형
로터리
출력
BiSS-C, RS422, SSI, 선형 전압, 아날로그 사인/코사인, 오픈 콜렉터, 증분
최대 분해능
12비트
정확도
최대 ±0.5°
최대 속도
60,000 RPM
자기이력 현상
0.18°, 0.45°
Max. interpolation factor
8,192

전기

공급 전압
Vdd = 5 V ± 5 %, Vdd = 8 V ~ 26 V
전류 소모
13 mA ~ 50 mA
출력
BiSS-C, RS422, SSI, 선형 전압, 아날로그 사인/코사인, 오픈 콜렉터, 증분

환경

작동 및 보관 온도
최소 –40 °C, 최대 +125 °C
RoHS
EU 지시문 2002/95/EC 준수
데이터 시트의 추가 정보

응용 분야

다운로드