개요
RM44는 전기 모터나 기타 샤프트 위치와 속도를 측정하기 위한 다른 장치의 장착을 위한 엔코더입니다. 솔리드 메탈 하우징을 채택하고 있어 IP 보호 등급이 최고 수준이며 EMC 면역성이 높고 작동 온도 범위가 매우 넓으며 가능한 최고의 충격 및 진동 저항성을 제공합니다. 출력 신호는 산업 표준 앱솔루트, 증분, 아날로그 사인파 및 리니어 전압 형식으로 제공됩니다.
앱솔루트 SSI의 분해능은 최대 13비트이고 증분형인 경우 회전당 8,192카운트입니다. 5 V 또는 24 V 전원 공급 장치 사용이 가능합니다.
외부 제로 설정 RM44는 제로 펜을 사용해 엔코더 영점 위치를 설정하기 위해 설계되었습니다. 5 V의 공급 전압용으로 설계되었습니다.
기능
- 최대 30,000 rpm의 고속 작동
- 앱솔루트 - 최대 13비트 (회전 당 8192 카운트)
- 업계 표준의 앱솔루트(SSI, BiSS C), 증분 및 아날로그 출력 형식
- ±0.5°의 정확도
- 전원 공급 장치 5 V 또는 24 V
이점
- OEM 통합 비용 절감
- 탁월한 IP68 내성
- 비접촉식, 무마찰 설계
- 간단한 설치
- RoHS 준수(무연)
구성 및 구매
Configure
데이터 시트
제품 데이터
시스템
엔코더 유형
절대, 증분
판독 유형
로터리
출력
RS422, SSI, 선형 전압, 아날로그 사인/코사인, 오픈 콜렉터, 증분, 푸시-풀
최대 분해능
13비트
정확도
최대 ±0.5°
자기이력 현상
0.18°
Max. interpolation factor
8,192
전기
공급 전압
Vdd = 5 V ± 5 %, Vdd = 8 V ~ 26 V
전류 소모
13 mA ~ 50 mA
연결
플라잉 리드
출력
RS422, SSI, 선형 전압, 아날로그 사인/코사인, 오픈 콜렉터, 증분, 푸시-풀
기계
질량
엔코더 장치 1 m 케이블(커넥터 없음) IP64 112 g, IP68 129 g.
환경
EMC 준수
EN 61326
IP 보호
IP64, IP68
RoHS
EU 지시문 2002/95/EC 준수
온도
작동 시: –40 °C ~ +125 °C(IP64), –40 °C ~ +85 °C(IP68)