개요

강력한 RLS 마그네틱 링에는 경화 처리된 엘라스토 페라이트 층이 강철 허브에 단단히 부착되어 있습니다. 엘라스토 페라이트 층은 2 mm 또는 5 mm 길이의 교차 극선으로 자화되며 이는 증분형 마그네틱 패턴을 형성합니다.

추가로 증분형 마그네틱 패턴에 레퍼런스 마크 자기 신호를 추가할 수 있습니다. 고유, 다수 또는 거리가 코드된 레퍼런스 마크를 이용할 수 있습니다.

기능

  • 레이디얼 링
  • 탁월한 분진 내성
  • 양방향 레퍼런스 마크
  • 입증된 비접촉식 감지 기술이 제공하는 높은 신뢰성
구성 및 구매 Configure 데이터 시트

제품 데이터

기계

사용 가능한 링 크기(외부 직경)
31 mm, 31.85 mm, 40 mm, 40.7 mm, 47.5 mm, 50.10 mm, 56.5 mm, 57.3 mm, 57.5 mm, 75.4 mm, 80.3 mm, 100.5 mm, 122 mm, 161.7 mm

환경

작동 및 보관 온도
HNBR: -40 °C ~ +160 °C
RoHS
EU 지시문 2002/95/EC 준수
데이터 시트의 추가 정보

Speed calculator

Calculate maximum speed and determine product parameters based on your application.

다운로드

US$13.02