개요

LM10은 열악한 환경에서의 리니어 또는 로터리 모션 감지용으로 설계된 비접촉식 고속 마그네틱 엔코더입니다. LM10에는 접착식 마그네틱 스케일 또는 링으로부터 최대 1.0 mm의 간격을 가지는 소형의 밀봉된 판독헤드가 탑재되어 있습니다.

기능

  • 접착식 레퍼런스 마크
  • 거리가 코드된 레퍼런스 및 주기적 레퍼런스 마크 옵션
  • IP68에 해당하는 탁월한 분진 내성
  • 축 길이 최대 100 m
  • 업계 표준의 증분 디지털 및 아날로그 출력 옵션

이점

  • 선택 가능한 분해능
  • 고속 작동
  • 입증된 비접촉식 감지 기술이 제공하는 높은 신뢰성
  • 통합형 셋업 LED
구성 및 구매 Configure 데이터 시트

제품 데이터

시스템

엔코더 유형
증분
판독 유형
로터리, 리니어, 원심 방향, 축 방향
MS 스케일의 정확도 등급
±10 μm (최대 길이 20 m까지 가능), ±20 µm, ±40 µm
반복정도
< 1 μm(25°C 조건)
자기이력 현상
±3 μm/m(설치 높이 0.3 mm)
자극 간격
2 mm
MS 스케일의 최대 길이
100 m

전기

출력
아날로그 사인/코사인, 증분

기계

질량
마그네틱 스케일(1 m) 60 g, 커버 호일(1 m) 3.5 g, 판독 헤드(1 m 케이블, 커넥터 없음) 57 g, 케이블(1 m) 34 g

환경

EMC 방출
IEC 61000-6-4
EMC 내성
IEC 61000-6-2
IP 보호
IP68
충격(6 ms)
300 m/s2 (IEC 60068-2-27)
온도
보관 시: -40 °C ~ +85 °C, 작동 시: –10 °C ~ +80 °C(비동적 상태의 케이블: -20 °C ~ +85 °C)
진동(55 Hz ~ 2000 Hz)
300 m/s2 (IEC 60068-2-6)
데이터 시트의 추가 정보

Speed calculator

Calculate maximum speed and determine product parameters based on your application.

응용 분야

다운로드

US$13.02