개요

견고한 HiLin 고성능 범용 마그네틱 엔코더 시리즈는 여러 까다로운 분야에 적합한 리니어 증분형 시스템 제품군에 속하는 제품입니다. 증분형 엔코더 시스템은 소형 밀봉 판독 헤드와 별도의 마그네틱 스케일로 구성됩니다.

기능

  • 0.1 μm까지 분해능을 고객이 선택 가능
  • 낮은 자기이력 현상: ≤1 μm
  • 낮은 보간 오차(SDE): ±1.5 μm
  • 높은 이동 속도(25.28 m/s, 1 μm 분해능)
  • 넓은 작동 온도 범위(-40 °C ~ +75 °C)

이점

  • 손쉬운 취급과 설치
  • 매우 까다로운 환경에 사용하기 적합
  • 고유, 주기적 또는 거리가 코딩된 레퍼런스 마크
구성 및 구매 Configure 데이터 시트

제품 데이터

시스템

엔코더 유형
증분
판독 유형
리니어
분해능
0.1 μm부터
정확도
±5 μm/m(20 °C 조건)
Short range accuracy
±3 μm(20 °C 조건, 최대 30 mm)
SDE
±1.5 μm
반복정도
±0.4 μm
자기이력 현상
≤1 μm
자극 간격
2 mm, 2.032 mm (DPI)

전기

공급 전압
4.75 V ~ 12 V – 판독 헤드의 전압.
Set-up time
< 1초
전류 소모

기계

질량
판독 헤드: 32 g
최대 케이블 길이
10 m

환경

IP 보호
IP67
작동 및 보관 온도
–40 °C ~ +75 °C
데이터 시트의 추가 정보

Speed calculator

Calculate maximum speed and determine product parameters based on your application.

응용 분야

다운로드

US$13.02