RLS products are compliant with REACH directive and other directives related to the safe use of the chemicals
RLS는 화학물질을 제조하거나 수입하지 않습니다. RLS 제품은 알루미늄, 강 또는 아연 하우징을 선택 사항으로 갖는 표준 전자 부품으로 제조됩니다. 잠재적으로 위험한 모든 구성 요소 또는 재료에 대한 환경 정보는 공급 업체가 필요로 합니다. 어떠한 구성 요소나 재료도 비표준 방식으로 사용되지 않으므로 현재의 SVHC가 중량에 의한 농도가 0.1%를 초과할 가능성은 희박합니다. RLS REACH 지시사항 선언문 을 읽어보시면 현재 갱신된 SVHC 목록을 보실 수 있습니다.
RLS의 모든 제품은 살생물제를 포함하지 않습니다.
RLS 제품은 배터리가 아니고 배터리를 포함하지 않습니다.
위에 나온 주제를 다루는 RLS 기타 명령문을 읽어보시기 바랍니다.
RLS products are compliant with California Prop65 for professional use. Please read our RLS Prop65 Statement.
RLS products are not imposing unreasonable risk to the health or environment as defined by Toxic Substances Control Act (TSCA). Please read our RLS TSCA Statement.
For upcoming EU and US legislation regarding PFAS please see our RLS PFAS Statement.