고객과 공급업체에게 전하는 COVID-19 관련 메시지. 자세히 알아보기

스케일이 견딜 수 있는 최대 온도는 어떻게 되나요?

스케일 손상 없이 유지될 수 있는 최대 온도는 -40 °C ~ +100 °C입니다.

보관 시 온도: -40 °C ~ +60 °C

작동 시 온도:
 - 스케일이 선형 가이드에 부착된 경우:–40 °C ~ +100 °C
 - 스케일이 곡선형 가이드에 부착된 경우:–40 °C ~ +80 °C

원하는 것을 찾지 못하셨습니까? 자세한 정보가 필요하면 Renishaw로 문의하십시오.