커버 호일과 스티커식 레퍼런스 마크는 설치 높이에 어떤 영향을 미치나요?

A: 커버 호일 없음, 절단되거나 자화된 레퍼런스 마크 B: 커버 호일 없음, 스티커식 레퍼런스 마크
 
C: 커버 호일 있음, 절단되거나 자화된 레퍼런스 마크 D: 커버 호일 있음, 스티커식 레퍼런스 마크
   

모든 치수는 mm 입니다.

 

설치 높이 (H) / 권장 범위
  LM10 LM13 LM15
커버 호일 없음, 절단되거나 자화된 레퍼런스 마크 (A)

0.1–1.0
AS 출력의 경우: 0.1–0.5

0.1 - 1.0 0.1 - 4
커버 호일 없음, 스티커식 레퍼런스 마크 (B) 0.5–1.0 0.5 - 1.0 NA
커버 호일 있음, 절단되거나 자화된 레퍼런스 마크 (C)

0.1–0.9
AS 출력의 경우: 0.1–0.4

0.1 - 0.9 0.1 - 3.85
커버 호일 있음, 스티커식 레퍼런스 마크 (D) 0.5–0.9 0.5 - 0.9 NA
원하는 것을 찾지 못하셨습니까? 자세한 정보가 필요하면 Renishaw로 문의하십시오.