선형 출력 전압

각위치는 디지털 위치 정보로 전환됩니다. 그런 다음 디지털 정보는 내장된 10비트 D/A 변환기에서 생성됩니다. 스텝 수는 1회전 (360°)동안 항상 10 비트로 고정됩니다. 주기를180°로 변경하면, 스텝 수는  V1에서 V2로 상승할 때마다 9비트가 됩니다.

선형 출력 전압은 톱니 모양이며 임계값 V1 과 V2 안에 있습니다.

 

Linear voltage output 1

주기

분해능

스텝 수

360°

10 bit

1024

180°

9 bit

512

90°

8 bit

256

45°

7 bit

128

원하는 것을 찾지 못하셨습니까? 자세한 정보가 필요하면 Renishaw로 문의하십시오.