Encoder Technology - LinACE™

2020년 10월 29일

개요:

LinACE™는 리니어 슬라이딩 베어링이 통합된 앱솔루트 마그네틱 샤프트 엔코더입니다. LinACE는 디지털 앱솔루트 출력 SSI, BiSS C, 비동기식 직렬 및 PWM을 제공합니다.

LinACE

제품 개요 - LinACE™


작동 방식

LinACE™ 기술은 정보 운반체에 투자율이 각기 다른 영역에 쓰여진 앱솔루트 코드를 기반으로 하며, 이러한 코드는 이후 단일 실리콘 다이에 통합된 홀센서 어레이에 의해 판독됩니다.

탄소강 샤프트의 홈은 상대적 투과율이 높으며 의사 랜덤 이진 시퀀스(PRBS 앱솔루트 코드)를 나타냅니다. 직류 또는 열 분사 프로세스를 통해 홈을 강성 크롬, 구리를 비롯한 투과율이 낮은 재료로 채울 수 있습니다.

바이어스 마그넷을 사용하면 투자율의 차이가 자기장의 밀도를 변화시키며 단일 실리콘 다이 ASIC에 통합된 홀센서 어레이가 이를 감지해서 전기 신호로 변환합니다. 생성된 전기 신호는 마이크로미터 미만의 분해능을 지원하는 밀리미터 규모의 비트 길이를 기반으로 위치를 계산하기 위해 Fourier 변환 등의 알고리즘을 사용해 처리됩니다.

영구 마그넷, 홀센서 어레이, 그루브 시퀀스(위)가 포함된 탄소강 시프트와 탄소강 샤프트(아래) 주변의 자기장 변화.

샤프트는 모션 시스템의 하중 지지용 부품과 내장 베어링이 포함된 모듈에 의해 판독되는 정보 운반체로 사용됩니다.

LinACE™를 선택해야 하는 이유?

LinACE™는 매우 견고한 앱솔루트 리니어 원통형 엔코더 시스템으로, 서보메커니즘에 변환기로써 통합하기 위한 용도로 설계되었으며 정확한 측정값과 뛰어난 분해능 및 반복정도를 제공합니다. 제어 기기로 사용되거나 유압식, 공압식, 전기기계식 액추에이터 및 리니어 모터에 위치 또는 속도 피드백 요소로 바로 통합될 수도 있습니다.

주요 특징:

  • 소형디자인
  • 디지털 출력
  • 높은 진단 및 신뢰도 수준
  • 20 mm 이상 길이 측정 시 뛰어난 정확도
  • 표유 자기장에 대한 높은 내성
  • 사전 또는 사후 이동 없음
  • 트루 앱솔루트 시스템
  • 열악한 환경에 대한 낮은 감도
  • 비자화 강성 크롬 도금, 코드 샤프트, 표유 자기장에 둔감


Download whitepaper LinACE™ 구성 데이터 시트

Posted in: RLS technology