개요

강력한 RLS 마그네틱 링에는 경화 처리된 엘라스토 페라이트 층이 강철 허브에 단단히 부착되어 있습니다. 엘라스토 페라이트 층은 2 mm 또는 5 mm 길이의 교차 극선으로 자화되며 이는 증분형 마그네틱 패턴을 형성합니다.


추가로 증분형 마그네틱 패턴에 레퍼런스 마크 자기 신호를 추가할 수 있습니다. 고유, 다수 또는 거리가 코드된 레퍼런스 마크를 이용할 수 있습니다.

기능

  • 축 링
  • 탁월한 분진 내성
  • 양방향 레퍼런스 마크
  • 입증된 비접촉식 감지 기술이 제공하는 높은 신뢰성
  • 업계 표준의 디지털 출력

이점

  • 비접촉 기술
  • RLS LM 및 RLS RoLin 제품군 판독 헤드와 호환
  • 고속 작동
  • 손쉬운 장착
  • 다양한 샤프트 직경 사용 가능
  • 오염과 먼지에 대한 탁월한 내성
  • 고유한 또는 주기적 레퍼런스 마크
구성 및 구매 Configure 데이터 시트

제품 데이터

기계

사용 가능한 링 크기(외부 직경)
19.5 mm, 24 mm, 26 mm, 34 mm, 45 mm, 49 mm, 50 mm, 61.3 mm, 80 mm, 100 mm

환경

작동 및 보관 온도
CPE: -40 °C ~ +100 °C, HNBR: -40 °C ~ +160 °C
RoHS
EU 지시문 2002/95/EC 준수
데이터 시트의 추가 정보

Speed calculator

Calculate maximum speed and determine product parameters based on your application.

다운로드

3D model: Axial magnetic rings 3D model: RLC2HD miniature encoder 3D model: LM10 rotary magnetic encoder 3D model: LM13 dpi readhead 3D model: LM13 rotary magnetic encoder 3D model: LM13 readhead 3D model: RoLin rotary magnetic encoder 3D model: RoLin Linear 3D model: LM10 readhead 3D model: Rolin with flex driver 3D model: RLB rotary magnetic encoder 3D model: RLC2IC_Molex-527451197_PN-13 3D model: RLC2IC_Molex-5015681107_PN-12 3D model: RLC2IC_AMPHENOL-10114828-11108LF_PN-20 3D model: RLC2IC rotary magnetic encoder (through-hole) 3D model: LM10 with MS10 track system 3D model: LM10ECL00 End Clamp
US$13.02