풍력 터빈

RLS 마그네틱 엔코더는 풍력 터빈의 속도 및 위치 피드백을 위한 훌륭한 솔루션입니다.

Wind turbines

Global Market Insights 보고서에서는 250 kW ∼ 500 kW 풍력 터빈 산업 분야에서 2024년까지 연간 5 GW의 설치 규모를 능가할 것이라고 예상했습니다.

재생 가능한 경제를 향해 나아감에 따라 경제 발전과 환경 보호가 조화를 이룰 수 있도록 지원하는 기술에 투자해야 할 것입니다. 풍력은 기존 농장이나 바닷가 해안에 풍력 터빈을 설치하여 얻을 수 있는 경제적이고 깨끗한 연료원입니다. 내륙 및 해안 풍력 발전소에서 바람의 운동 에너지를 이용한 전기 발전 효율이 증가하고 있습니다. 특히 방대한 양의 해수를 이용하는 해안 풍력 터빈의 경우 지속적인 풍류와 빠른 설치로 인해 효율이 향상되었습니다.

RLS 마그네틱 엔코더를 선택해야 하는 이유

이점

  • 맞춤형 분해능
  • 폭넓은 설치 공차
  • 절대 위치 정보 및 다중권 범위 옵션
  • 넓은 온도 범위(–40 °C ~ 125 °C)
  • 수년 간 안정적으로 작동하는 비접촉식 감지 성능

응용 분야

  • RLS 엔코더는 풍력 터빈의 요 및 피치 움직임과 발전기 샤프트에서의 정밀 속도 피드백을 위해 사용됩니다.

작동 원리

풍력 에너지는 프로펠러와 같은 2개 또는 3개의 블레이드를 로터를 중심으로 회전시킵니다. 로터는 주 샤프트에 연결되어 발전기를 구동시킴으로써 전기를 만들어 냅니다. 풍력 터빈의 작동 원리는 매우 간단하지만 전체 시스템의 효율성은 사용하는 구성 요소의 품질과 신뢰성에 많은 영향을 받습니다.

Wind turbines