개요
AM256Q는 AM256 통합 회로와 동일한 기술을 사용하지만 컴팩트한 QFN28 패키지에 제공됩니다(6x6 mm).
기능
- 360° 이상의 비접촉 각위치 판별
- 8비트 앱솔루트 엔코더
- 최대 60,000 rpm의 빠른 회전 속도
- 5 V 전원 공급장치
- 낮은 전력 소비 13 mA(일반)
- 확장된 작동 온도 범위(–40 °C ~ +125 °C)
- SMD 패키지 QFN28
이점
- 마그네틱 감지로 열악한 환경에 이상적
- 완벽한 시스템온칩 솔루션
- 공장 최적화 선형성
- 습기 민감도 레벨 3
- RoHS 준수(무연)
구성 및 구매
Configure
데이터 시트
제품 데이터
시스템
엔코더 유형
절대, 증분
출력
아날로그 정현파, 증분, 직렬 SSI
분해능
8비트
최대 속도
60,000 RPM
전기
공급 전압
5 V
전류 소모
통상 13 mA
환경
온도
작동 시: -40 °C ~ 125 °C