概要
RLS の磁気リングは、スチールハブと、そのスチールハブにしっかりと固定されたバルカナイズ製法のエラストフェライト層と成る、頑丈なリングです。エラストフェライト層は、2mm または 5mm の幅で交互に磁化されており、これによりインクリメンタル式の磁気パターンを形成しています。
また、インクリメンタル式の磁気パターンには、磁気的な目印をリファレンスマークとして追加することもできます。固有リファレンスマーク、マルチリファレンスマーク、ディスタンスコードリファレンスマークを用意しています。
機能
- 径方向リング
- 汚れに対する優れた耐性
- 双方向リファレンスマーク
- 実証済み非接触式検出テクノロジーによる高い信頼性
構成して購入
Configure
データシート
製品データ
機械
対応リングサイズ (外径)
31 mm, 31.85mm, 40 mm, 40.7 mm, 47.5mm, 50.10 mm, 56.5mm, 57.3 mm, 57.5mm, 75.4mm, 80.3 mm, 100.5 mm, 122mm, 161.7 mm
環境
動作時/保管時温度
HNBR: -40℃~+160℃
RoHS
EU 指令 2002/95/EC 準拠