概要
Orbis™ は、貫通穴のあるアブソリュートロータリーエンコーダです。スペースの関係で通常の OnAxis エンコーダを、回転軸の先端に取り付けできないような場面に最適です。
さまざまな基板サイズや磁石サイズのバージョンをラインナップしています。
機能
- 分解能 14bit
- マルチターンカウンタ機能
- ステータス LED
- BiSS-C、SSI、SPI、非同期シリアルおよび PWM 通信に対応
メリット
- 真のアブソリュートエンコーダ
- シャフト上のどこにでも取付け可能なスルーホール設計
- 取付け後に自己キャリブレーションを実施 (オプション)
- 広い取付け公差
- 自己診断機能を搭載
- 化学薬品への高い耐性
- 高速動作
構成して購入
Configure
データシート
製品データ
システム
読取りタイプ
軸方向
出力
BiSS-C, PWM, SPI, SSI, 非同期シリアル
最高分解能
14bit
精度
±0.25°
最高速度
12,000rev/min
精度の熱ドリフト
±0.003°/°C
繰り返し精度
±2 最下位ビット (カウント、単一方向)
デジタルヒステリシス
±2 最下位ビット (カウント)
電気
供給電圧
4.5V~5.5V (コネクタ箇所)
電流消費
平均 65mA (出力負荷なし)
機械
アクチュエータの材質
アノダイズ処理のアルミニウム
磁石の材質
ニッケル-銅-ニッケル (Ni-Cu-Ni) 保護層のネオジム
質量
リードヘッド: 5.3g
Available ring sizes (inner diameter)
12mm, 16mm, 22mm, 30mm
環境
外部磁場
リードヘッド上部で最大±3mT (DC または AC)
湿度
0~70% (結露なきこと)
動作時/保管時温度
-40℃~+105℃