Robotics & Cobotics

設計がいかに優れていても、ロボットの性能を大きく左右するのはそのロボットに搭載されているコンポーネントです。ロボットの位置、向きそしてモーションコントロールに影響する主要コンポーネントのひとつが、ポジションエンコーダです。

Robotics

優れた性能

RLS™ の非接触磁気式エンコーダは、優れた性能、安全性そして安定性を有したロボットの実現に貢献します。

幅広いラインナップ

さまざまな形状やサイズのエンコーダをラインナップしており、多種多様なシステムを設計可能です。

高い信頼性

非接触設計のため、長期間確実に動作します。

Safety through redundancy

Thanks to the redundant configuration possibility of RLS™ encoders, robotics & cobotics systems achieve enhanced safety, ensuring uninterrupted and hazard-free operations across diverse applications.

RLS 磁気式エンコーダが選ばれる理由

課題

  • 信頼性
  • 繰り返し精度
  • 軽量、コンパクトさ
  • 低エネルギー消費

メリット

  • 高い費用対効果
  • サイズとテクノロジーの豊富なラインナップ
  • 幅広い分解能ラインナップ
  • 業界標準のアブソリュート、インクリメンタル出力形式に対応
  • 高い動的応答性
  • 高精度
  • 広い取付け公差
  • 高い信頼性
  • 非接触式の 360° 回転/直線の位置検出
  • 低消費電流
  • 外部漂遊磁場への耐性

PAL Robotics 社のサクセスストーリー

「ラインナップが豊富なことと、各コンポーネントをカスタマイズできることが最も気に入りました。RLS のエンコーダはさまざまな構成が可能です。通信プロトコルやサイズ、インターフェースにたくさんの選択肢があります。選択肢が多ければ多いほうが良いのです。我々が作りたいの、より軽量でコンパクトかつ高性能なロボットですから」