グリーンエネルギー

磁気式エンコーダは過酷な動作条件でも高い精度と信頼性で、位置/速度をフィードバックします。太陽光発電においても風力発電においても、高精度かつ高効率なコントロールフィードバックを必要とする、多種多様な位置決め/測定タスクが存在します。

太陽エネルギー

ソーラーシステムには、縦方向や横方向の位置を制御するために、磁気式エンコーダが必要です。

風力タービン

風力はコストパフォーマンスがよく、クリーンなエネルギー源です。既存の農場や外洋に建てた風力タービンで発電します。

その他

RLS 磁気式エンコーダは優れた速度/位置フィードバックシステムです。豊富なラインナップを用意しています。

RLS 磁気式エンコーダが選ばれる理由

課題

  • 信頼性
  • 精度
  • 過酷な動作条件

メリット

  • 業界標準のアブソリュート、インクリメンタル出力形式に対応
  • 高い信頼性
  • IP68 の防水防塵性能
  • 広い動作温度範囲
  • 頑丈な設計
  • 簡単取付け