農業

RLS は、かんがいシステムやプラウ、耕運機、種まき機といった各種農業機械のためのエンコーダシステムを手掛けています。

Agriculture

農業機械は、農薬や肥料の使用量を減らしながら、高品質な作物を安定した量育てるために、今後も高精度化と自動化が求められ続けます。

RLS の磁気式エンコーダは、農業分野において高信頼性、高精度そして高費用対効果の機器として機能します。非接触設計、IP68 の耐環境性能、広い動作温度範囲、取付けが簡単でメンテナンスコストもかからない、主にこのようなことが農業という過酷な環境では求められます。

RLS 磁気式エンコーダが選ばれる理由

課題

  • 信頼性
  • 精度
  • 過酷な動作条件

メリット

  • 高い費用対効果
  • 業界標準のアブソリュート、インクリメンタル出力形式に対応
  • 高い信頼性
  • IP68 の防水防塵性能
  • 広い動作温度範囲
  • 頑丈な設計
  • 簡単取付け

農業向けプロトタイプモバイルマニピュレータ、ROBI'

ROBI' は農業で使用する、小型のプロトタイプモバイルマニピュレータで、先進的な知覚の開発とテストをサポートすること、アルゴリズムを制御することを目的としています。長さ 50cm のアームを 2 本搭載した小型ボディで、ブドウ園からハーブ畑まで、さまざまな作物に対応できます。また、地上高や車輪間隔、ホイールベースを簡単に調整できるロボットです。

A Prototype Mobile Manipulator for Agricultural Applications