スケールの両面テープはどのような仕様になっていますか?
| 両面テープ | VHB |
| 特性 | F9469PC (3M) |
| 両面テープのタイプ | 接着剤転写 |
| 引きはがし粘着力(ステンレススチール上) | 1400 N/m |
| 全体の厚さ(リニアなし) | 130 μm |
| 耐熱性 | –40 °C ~ +149 °C |
| 薬品耐性 |
ガソリン、JP-4 燃料、ミネラルスピリット、自動車オイル、アンモニア製クリーナー、アセトン、メチルエチルケトンに対する耐性 |
| 耐紫外線性 | 優秀 |
追加情報については、3M のテクニカルブレティン"「Surface Preparation for 3M™ VHB™ Tape Applications(3M™ VHB™ のテープを使用するための表面の準備)」"、もしくは磁気リングのデータシートを参照してください。
お探しのものが見つかりませんか?
詳細については、お問い合わせください。