カバーフォイルと貼り付け式リファレンスマークにより、ライドハイトにどのような影響がおよびますか?
| A: カバーフォイルがなく、機械加工のリファレンスマークの場合 | B: カバーフォイルがなく、貼り付け式リファレンスマークの場合 |
![]() |
![]() |
| C: カバーフォイルがあり、機械加工のリファレンスマークの場合 | D: カバーフォイルがあり、貼り付け式リファレンスマークの場合 |
![]() |
![]() |
単位はすべて mm です。
| ライドハイト(H) / 推奨範囲 | |||
| LM10 | LM13 | LM15 | |
| カバーフォイルがなく、機械加工のリファレンスマークの場合 (A) |
0.1–1.0 |
0.1 - 1.0 | 0.1 - 4 |
| カバーフォイルがなく、貼り付け式リファレンスマークの場合 (B) | 0.5–1.0 | 0.5 - 1.0 | NA |
| カバーフォイルがあり、機械加工のリファレンスマークの場合 (C) |
0.1–0.9 |
0.1 - 0.9 | 0.1 - 3.85 |
| カバーフォイルがあり、貼り付け式リファレンスマークの場合 (D) | 0.5–0.9 | 0.5 - 0.9 | NA |
お探しのものが見つかりませんか?
詳細については、お問い合わせください。