概要
AM256Q は、AM256 と同じテクノロジーを、コンパクトな QFN28 パッケージ (6×6mm) に集約したエンコーダです。
機能
- 測定範囲 360°以上の非接触式角度位置決め用エンコーダ
- 分解能 8bit のアブソリュートエンコーダ
- 最高 60,000rev/min で動作可能
- 供給電源 5V
- 平均 13mA の低電力消費
- 広い動作温度範囲 (-40℃~125℃)
- SMD パッケージ QFN28
メリット
- 磁気感知方式で過酷な環境に最適
- 完全な SoC (システムオンチップ) ソリューション
- 出荷時にリニアリティ最適化済み
- 感湿レベル 3
- RoHS 規制準拠 (無鉛)
構成して購入
Configure
データシート
製品データ
システム
エンコーダタイプ
アブソリュート, インクリメンタル
出力
アナログサイン波, インクリメンタル, シリアル SSI
分解能
8bit
最高速度
60,000rev/min
電気
供給電圧
5V
電流消費
平均 13mA
環境
温度
動作時: -40℃~125℃