Übersicht

RLM ist ein Komponenten-Messsystem, bestehend aus einem RLM Abtastkopf und einem magnetischen Maßband oder Messring. Es wurde speziell für eingebettete Motion-Control-Anwendungen zur Positionsüberwachung in Regelkreisen entwickelt. Das Messsystem besitzt zudem eine Selbstdiagnose-Funktion zur Fehlererkennung.

Merkmale

  • Sehr kompakte Bauweise
  • Einmalige oder periodische Referenzmarke
  • Inkrementell ABZ TTL oder RS422, BiSS C SSI, BiSS
  • Geeignet zur Verwendung mit linearen Maßverkörperungen, radialen und axialen Messringen

Vorteile

  • Hohe Systemgenauigkeit bis ±10 μm/m
  • Hohe Betriebsgeschwindigkeit
  • Berührungsloses und verschleißfreies Messprinzip
  • Flexible Stecker- oder Kabeloptionen
Konfigurieren und kaufen Konfigurieren Datenblatt

Produktdaten

System

Gebertyp
Inkrementell
Art der Messung
Axial, Linear, Radius, Rotativ
Max. Auflösung
13 Bit
Wiederholgenauigkeit
< 1 μm
Polteilung
2 mm
Maximale Messlänge für MS Maßband
50 m

Elektrisch

Versorgungsspannung
5 V bis 0,25 V – Spannung am Abtastkopf
Stromaufnahme
< 130 mA mit 120 Ω Abschlusswiderstand (gilt für RS422 Version), < 30 mA ohne 120 Ω Abschlusswiderstand

Umwelt

RoHS
Erfüllt die EU-Richtlinie 2002/95/EG
Schock (11 ms)
300 m/s2 (IEC 60068-2-27)
Temperatur
Betrieb: -20 °C bis +85 °C (mit Flex-Kabel), -40 °C bis +85 °C (ohne Flex-Kabel), Lagerung: -40 °C bis +85 °C
Vibrationen (55 Hz bis 2000 Hz)
300 m/s2 (IEC 60068-2-6)
Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt

Anwendungen

Downloads

13,02 $