Übersicht

The RMB28 / RMF44 encoder modules are designed for direct integration to high volume OEM applications. The low cost 28 mm square PCB can also be provided with a connector for easy installation.

The RMB28 / RMF44 can be used in a wide range of applications including motor control and industrial automation.

Merkmale

  • 28 mm square module
  • 44 mm flange option
  • Absolute - to 13 bit resolution (8,192 counts per revolution)
  • 24 V and 5 V power supply versions
  • High speed operation to 60,000 rpm

Vorteile

  • Low cost for OEM integration
  • Industry standard absolute, incremental, analogue and linear output formats
  • Accuracy to ±0.5°
  • RoHS compliant
Konfigurieren und kaufen Konfigurieren Datenblatt

Produktdaten

System

Gebertyp
Absolut, Inkrementell
Art der Messung
Radius
Ausgangssignale
Analog sinusförmig, BiSS-C, Inkrementell, Lineare Spannung, Offener Kollektor, RS422, SSI
Max. Auflösung
13 Bit
Genauigkeit
Bis zu ±0,5°
Maximale Geschwindigkeit
60.000 U/min
Hysterese
0,18°, 0,45°
Max. interpolation factor
8,192

Elektrisch

Versorgungsspannung
Vdd = 5 V ±5%, Vdd = 8 V bis 26 V
Stromaufnahme
Von 13 mA bis 50 mA
Ausgangssignale
Analog sinusförmig, BiSS-C, Inkrementell, Lineare Spannung, Offener Kollektor, RS422, SSI

Umwelt

Betriebs- und Lagertemperatur
-40 °C bis zu +125 °C
RoHS
Erfüllt die EU-Richtlinie 2002/95/EG
Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt

Anwendungen

Downloads