Übersicht

  • Leichter Einbau – mit selbstfixierender Bauweise
  • Kostengünstig für die OEM-Integration
  • Bestens geschützt nach IP68
  • Hohe Zuverlässigkeit dank berührungsloser Sensortechnologie
  • Spannungsversorgung 5 V oder 24 V
  • In inkrementelle und absoluter (SSI/BISS) Ausführung erhältlich
  • RoHS-konform

Merkmale

  • Fully sealed to IP68
  • High reliability from proven non-contact sensing technology
  • Available with 5 V or 24 V power supply
  • Incremental & absolute (SSI/BISS) available

Vorteile

  • Easy to install - with self locating design
  • Low cost for OEM integration
  • RoHS compliant
Konfigurieren und kaufen Konfigurieren Datenblatt

Produktdaten

System

Gebertyp
Absolut, Inkrementell
Art der Messung
Rotativ
Ausgangssignale
Analog sinusförmig, Inkrementell, Lineare Spannung, Offener Kollektor, Push-Pull, RS422, SSI
Max. Auflösung
13 Bit
Genauigkeit
Bis zu ±0,5°
Hysterese
0,18°
Max. interpolation factor
8,192

Elektrisch

Versorgungsspannung
Vdd = 5 V ±5%, Vdd = 8 V bis 26 V
Stromaufnahme
Von 13 mA bis 50 mA
Anschluss
Offenes Kabelende
Ausgangssignale
Analog sinusförmig, Inkrementell, Lineare Spannung, Offener Kollektor, Push-Pull, RS422, SSI

Mechanisch

Gewicht
Drehgeber mit 1 m Kabel (ohne Stecker) IP64 = 112 g, IP68 = 129 g.

Umwelt

EMV-Konformität
EN 61326
IP-Schutz
IP64, IP68
RoHS
Erfüllt die EU-Richtlinie 2002/95/EG
Temperatur
Betrieb: -40 °C bis +125 °C (IP64), -40 °C bis +85 °C (IP68)
Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt

Anwendungen

Downloads

13,02 $