Übersicht
Die robusten RLS magnetischen Ringe bestehen aus einem Stahlring mit vulkanisierter Elastomer-Ferrit-Beschichtung. Die Magnetisierung der Elastomer-Ferrit-Beschichtung erfolgt durch 2 mm bzw. 5 mm lange wechselnde Pole, die ein inkrementelles Magnetmuster bilden.
Außerdem kann dem inkrementellen Muster eine Referenzmarke als magnetische Signatur hinzugefügt werden. Es sind einfache, mehrfache oder abstandscodierte Referenzmarkenoptionen erhältlich.
Merkmale
- Radiale Messringe
- Hohe Schmutzunempfindlichkeit
- Bidirektionale Referenzmarke
- Hohe Zuverlässigkeit durch bewährte, berührungslose Messtechnologie