RLS announces the launch of high performance miniature encoder sensors for embedded OEM motion control applications. With their miniature and lightweight design they are perfect for medical applications, optics positioning, robot control, 3D printers, gimbals and hand held devices. The miniature sensors come in different shapes and offer linear and rotary performances at resolutions to 0.244 μm for linear and to 753,664 cpr for rotary applications.
The encoders consist of a miniature sensor and a magnetic scale or a ring. The sensors are available either in a potted housing or as PCB board level sensors. The position information is output in incremental quadrature TTL or RS422 and parallel in SSI and BiSS-C formats with the option of a unique or periodic reference mark. The proven RLS non-contact sensing technology brings high reliability and performance in harsh applications.
-
RM08 Magnetisches Miniatur-Winkelmesssystem
-
RMB14 Magnetisches Drehgeber-Modul
-
RE16 Extrem kleines inkrementelles und absolutes Messsystem
-
RM16 Extrem kleines inkrementelles und absolutes Messsystem
-
RLB Inkrementelles magnetisches Miniatur-Drehgeber-Modul
-
RLC2HD Inkrementelles magnetisches Miniatur-Drehgeber-Modul
-
RLC2IC Inkrementelles magnetisches Miniatur-Drehgeber-Modul
-
RLM Inkrementelles magnetisches Miniatur-Messsystem
-
RMB20 Magnetisches Drehgeber-Modul
-
RMB20 with AM4096 chip Magnetisches Drehgeber-Modul mit AM4096-Chip
-
RMB23 Magnetisches Drehgeber-Modul
-
RMB28 Magnetisches Drehgeber-Modul
-
RMB28 / RMF44 Magnetisches Drehgeber-Modul
-
RMB28 / RMF44 / RMF58 mit AM4096 Chip Magnetisches Drehgeber-Modul mit AM4096 Chip
-
RMB29 Magnetisches Drehgeber-Modul
-
RMB30 Magnetisches Drehgeber-Modul
-
MS inkrementelle magnetische Maßverkörperungen
-
MS TRS Magnetisches Maßband für TRS Track-System