• Rotatorische Maßverkörperungen werden für Winkelpositionsinformationen und zur Bewegungssteuerung rotierender Elemente verwendet.
  • Absolut-Messsysteme werden für Anwendungen verwendet, bei denen ein schnelles, eindeutiges digitales Ausgangssignal für jede Position benötigt wird. Sie sind gegenüber Unterbrechungen der Spannungsversorgung unempfindlich.
  • Ultrahochvakuum (UHV)-Messsysteme sind für die Verwendung in Vakuumumgebungen optimiert.
  • ETR (Extended Temperature Range)-Messsysteme eignen sich für den Einsatz in Umgebungen mit extrem hohen oder niedrigen Temperaturen.