Übersicht

Orbis™ ist ein absolutes Winkelmesssystem mit flexibler Installationsmöglichkeit für Anwendungen, in denen ein reguläres OnAxis Messsystem aus Platzgründen nicht am Ende der rotierenden Welle montiert werden kann.

Mit flexiblen Leiterplatten- und Magnetgrößen ermöglicht das Orbis™ Messsystem eine Anpassung an Ihre spezifischen Anwendungen.

Merkmale

  • 14 Bit Auflösung
  • Multiturn Zähleroption
  • Status-LED
  • BiSS-C, SSI, SPI, asynchron-serielle und PWM Kommunikationsschnittstellen

Vorteile

  • Vollabsoluter Encoder
  • Die durchkontaktierte Ausführung ermöglicht eine Befestigung an beliebigen Positionen entlang der Welle. 
  • Optionale Selbstkalibrierung nach der Installation
  • Hohe Installationstoleranzen
  • Integrierte Selbstüberwachung
  • Beständigkeit gegen Chemikalien
  • Hohe Betriebsgeschwindigkeit
Konfigurieren und kaufen Konfigurieren Datenblatt

Produktdaten

System

Art der Messung
Axial
Ausgangssignale
Asynchron-seriell, BiSS-C, PWM, SPI, SSI
Max. Auflösung
14 Bit
Genauigkeit
±0.25°
Maximale Geschwindigkeit
12.000 U/min
Genauigkeit bei thermischer Drift
±0.003°/°C
Wiederholgenauigkeit
± 2 LSB (Impulse, unidirektional)
Digitale Hysterese
±2 LSB (Impulse)

Elektrisch

Versorgungsspannung
4,5 V bis 5,5 V (am Steckverbinder)
Stromaufnahme
Typ. 65 mA (ohne Ausgangslast)

Mechanisch

Geber-Material
Anodisiertes Aluminium
Material des Magneten
Neodym mit Ni-Cu-Ni Schutzschicht
Gewicht
Abtastkopf: 5,3 g
Available ring sizes (inner diameter)
12mm, 16mm, 22mm, 30mm

Umwelt

Externes Magnetfeld
Max. ±3 mT (DC oder AC) auf der Abtastkopf-Oberseite
Luftfeuchtigkeit
0 bis 70 % nicht kondensierend
Betriebs- und Lagertemperatur
-40 °C bis +105 °C
Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt

Anwendungen

Downloads

13,02 $