Jeder magnetische Drehgeber enthält einen Schaltkreis, der die Winkelposition erfasst. Der Chip erfasst die Winkelposition eines direkt über ihm platzierten Dauermagneten. Der Permanentmagnet ist diametral magnetisiert und zylinderförmig.
Integrierte Hall-Sensoren erfassen die Verteilung der magnetischen Flussdichte auf der Oberfläche des Siliziums. Die Hall-Sensoren sind kreisförmig um die Mitte des Chips verteilt und generieren eine Spannung, die proportional zur Verteilung des Magnetfeldes ist.
Diese Sinus- und Kosinusspannungen variieren mit der Position des Magneten und werden dann mit Hilfe eines Interpolators in die absolute Winkelposition umgewandelt.
Dieses Rohsignal wird dann mit weiteren elektronischen Bauteilen zu verschiedenen Ausgangssignalen verarbeitet. Auflösungen bis zu 13-Bit (8192 Impulse pro Umdrehung) werden über interne Interpolation erzielt.
Der magnetische Geber kann mit geringem Abstand zum Drehgeber-Chip betrieben werden. Hierdurch ist das System für Anwendungen geeignet, bei denen die beweglichen Teile isoliert werden müssen.
-
RMF44 / RMF58 OnAxis™ Redundant Incremental Encoders
-
RM44 / RM58 OnAxis™ Redundant Incremental Encoders
-
RM08 Magnetisches Miniatur-Winkelmesssystem
-
RM16 Extrem kleines inkrementelles und absolutes Messsystem
-
RM22 Magnetisches Winkelmesssystem
-
RM36 Magnetisches Winkelmesssystem
-
RM44 / RM58 Magnetisches Winkelmesssystem
-
RE16 Extrem kleines inkrementelles und absolutes Messsystem
-
RE22 Magnetischer Vollwellendrehgeber
-
RE36 Magnetischer Vollwellendrehgeber
-
RE58 Magnetischer Vollwellendrehgeber
-
RMB14 Magnetisches Drehgeber-Modul
-
RMB20 Magnetisches Drehgeber-Modul
-
RMB20 with AM4096 chip Magnetisches Drehgeber-Modul mit AM4096-Chip
-
RMB23 Magnetisches Drehgeber-Modul
-
RMB28 / RMF44 Magnetisches Drehgeber-Modul
-
RMB28 / RMF44 / RMF58 mit AM4096 Chip Magnetisches Drehgeber-Modul mit AM4096 Chip
-
RMB28 Magnetisches Drehgeber-Modul
-
RMB29 Magnetisches Drehgeber-Modul
-
RMB30 Magnetisches Drehgeber-Modul
-
RMC22 Kommutierungsgeber und inkrementelles magnetisches Winkelmesssystem
-
RMC35 Kommutierungsgeber und inkrementelles magnetisches Winkelmesssystem