Übersicht

LinACE™ ist ein extrem robustes, zylindrisches Absolut-Wegmesssystem, direkten Integration in den Servomechanismus als Messaufnehmer entwickelt wurde und genaue Messungen mit hervorragender Auflösung und Wiederholpräzision liefert. Es kann als Regelungsgerät eingesetzt oder zur Positions- oder Geschwindigkeitsüberwachung direkt in hydraulische, pneumatische und elektromechanische Aktuatoren sowie Linearmotoren integriert werden.

Merkmale

  • Auflösung bis 0,5 µm
  • Messlänge bis zu 450 mm
  • Genauigkeit bis ±5 µm
  • Asynchron-serielles, PWM, SSI und BiSS Interface

Vorteile

  • Integrierte Selbstüberwachung
  • Integrierte Lager
  • Kleine Baugröße
  • Geeignet für hochdynamische Regelkreise
Konfigurieren und kaufen Konfigurieren Datenblatt

Produktdaten

System

Gebertyp
Vollabsoluter Encoder
Ausgangssignale
Asynchron-seriell, BiSS, PWM, SSI
Auflösung
0,5 μm, 1 μm, 5 μm, 10 μm
Systemgenauigkeit
Bis ± 5 µm
Maximale Geschwindigkeit
5 m/s
Wiederholgenauigkeit
Besser als eine Einheit der Auflösung
Hysterese
Geringer als eine Einheit der Auflösung (unbeeinflusst durch mechanische Baugruppe)

Elektrisch

ESD-Schutz
HBM, Klasse 2, max. 2 kV (anschlussseitig)
Versorgungsspannung
4,5 V bis 5,5 V – Spannung am Abtastkopf. Spannungsabfall über Kabel berücksichtigen
Set-up time
200 ms (nach Einschaltung)
Stromaufnahme
Typ. 100 mA, max. 120 mA

Umwelt

Luftfeuchtigkeit
0 bis 70 % nicht kondensierend
IP-Schutz
IP40
Betriebs- und Lagertemperatur
-30 °C bis zu +105 °C (mit hochflexiblem Kabel: -20 °C bis +80 °C)
Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt

Anwendungen

Downloads

13,02 $