Robotics & Cobotics
Ganz gleich, wie hervorragend der Roboter konstruiert ist – er ist immer so gut wie die Komponenten, auf denen er beruht. Positionsmesssysteme sind eine der wichtigsten Komponenten für die Steuerung der Position, Ausrichtung und Bewegungen eines Roboters.
Hervorragende Leistung
Vielzahl von Optionen
Hohe Zuverlässigkeit
Safety through redundancy
Warum magnetische RLS Messsysteme?
HERAUSFORDERUNGEN
- Zuverlässigkeit
- Wiederholgenauigkeit
- Kompakt und leicht
- Niedriger Energieverbrauch
VORTEILE
- Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Erhältlich in zahlreichen Formen und Größen
- Vielzahl von Auflösungen
- Absolute oder inkrementelle Ausgangssignale nach Industriestandard
- Hochdynamisches Ansprechverhalten
- Hohe Genauigkeit
- Hohe Installationstoleranzen
- Hohe Zuverlässigkeit
- Berührungslose 360° Winkel- oder Wegmessung
- Niedriger Stromverbrauch
- Unempfindlich gegenüber externen Magnet-Störfeldern
Erfolgsgeschichte von PAL Robotics
„Was uns am besten gefällt, sind die zahlreichen Optionen und die Möglichkeit, jede Komponente individuell gestalten zu können. RLS Messsysteme sind in vielen Konfigurationen erhältlich – die Auswahl an Kommunikationsprotokollen, Sensorgrößen und Schnittstellen ist groß. Je mehr Parameter uns geboten werden, desto besser, denn wir wollen Roboter herstellen, die leichter, kompakter und leistungsfähiger sind.“
Empfohlene Produkte
-
Orbis™ Absolutes magnetisches Drehgeber-Modul
-
AksIM-4™ Große Ringe off-axis Winkelmesssysteme
-
AksIM-2™ Absolutes magnetisches off-axis Drehgeber-Modul
-
AksIM-2™ Redundant Absolutes magnetisches off-axis Drehgeber-Modul
-
RLC2IC Inkrementelles magnetisches Miniatur-Drehgeber-Modul
-
RM08 Magnetisches Miniatur-Winkelmesssystem
-
RMB20 Magnetisches Drehgeber-Modul
-
RMB20 with AM4096 chip Magnetisches Drehgeber-Modul mit AM4096-Chip
-
Orbis™ Absolutes magnetisches Drehgeber-Modul
-
AksIM™ Absolutes magnetisches off-axis Winkelmesssystem
-
RLB Inkrementelles magnetisches Miniatur-Drehgeber-Modul
-
RLC2HD Inkrementelles magnetisches Miniatur-Drehgeber-Modul
-
RMB14 Magnetisches Drehgeber-Modul
-
RMB28 / RMF44 Magnetisches Drehgeber-Modul
-
RMB28 / RMF44 / RMF58 mit AM4096 Chip Magnetisches Drehgeber-Modul mit AM4096 Chip
-
Orbis™ mit Multiturn-Zähler und Sicherheitsbatterien Absolutes magnetisches Drehgeber-Modul