Kardanische Aufhängungen

Kardanische Aufhängungen sind schwenkbare Halterungen, die normalerweise an Autos und anderen Fahrzeugen wie Drohnen angebracht werden, wo Stative oder andere Kamerahalterungen aufgrund von Vibrationen oder anderen unerwarteten Bewegungen inakzeptabel wären. Sie werden verwendet, um kleine Kameraobjektive oder große Teleskope zu montieren.

Hervorragende Leistung

Um die Kamera auf allen Achsen waagerecht zu halten, während der Kameramann die Kamera bewegt, werden kardanische Aufhängungen in der Regel von bürstenlosen Motoren angetrieben. Eine inertiale Messeinheit reagiert auf Bewegungen und nutzt ihre Motoren zur Stabilisierung der Kamera. Mithilfe von Algorithmen kann der Stabilisator den Unterschied zwischen beabsichtigten Bewegungen, wie Kameraschwenks, und Kamerafahrten erkennen, die durch unerwünschtes Wackeln der Aufnahmeeinheit verursacht werden. Dadurch scheint die Kamera durch die Luft zu schweben.

Warum magnetische RLS Messsysteme?

HERAUSFORDERUNGEN

  • Zuverlässigkeit
  • Wiederholgenauigkeit
  • Kompakt und leicht
  • Niedriger Energieverbrauch

VORTEILE

  • Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Große Auswahl an verfügbaren Größen
  • Vielzahl von Auflösungen
  • Absolute oder inkrementelle Ausgangssignale nach Industriestandard
  • Hochdynamisches Ansprechverhalten
  • Hohe Genauigkeit
  • Hohe Installationstoleranzen
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Berührungslose 360° Winkel- oder Wegmessung
  • Niedriger Stromverbrauch