Landwirtschaft
RLS bietet modernste Messsystemlösungen für Pflüge, Kultivatoren, Sämaschinen und andere landwirtschaftliche Maschinen und Geräte.
Warum magnetische RLS Messsysteme?
HERAUSFORDERUNGEN
- Zuverlässigkeit
- Präzision
- Extreme Umgebungsbedingungen
VORTEILE
- Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Absolute oder inkrementelle Ausgangssignale nach Industriestandard
- Hohe Zuverlässigkeit
- IP68 Schutz vor Umgebungseinflüssen
- Erweiterte Betriebstemperaturen
- Robuste Bauweise
- Einfache Installation
ROBI’: Ein Prototyp des mobilen Manipulators für landwirtschaftliche Anwendungen
ROBI’ ist der Prototyp eines kleinen mobilen Manipulators für landwirtschaftliche Anwendungen, dessen Ziel es ist, die Entwicklung und Erprobung innovativer Wahrnehmungs- und Steuerungsalgorithmen zu unterstützen. Da so ein kleines Fahrzeug, ausgestattet mit einigen einen halben Meter langen Armen, auf vielen verschiedenen Kulturen arbeiten kann, von Weinbergen bis hin zu Kräuterpflanzen, sollten die wichtigsten geometrischen Merkmale des Roboters, d. h. Bodenfreiheit, Spur, Radstand, leicht konfigurierbar sein.
Empfohlene Produkte
-
RM08 Magnetisches Miniatur-Winkelmesssystem
-
RM22 Magnetisches Winkelmesssystem
-
RM36 Magnetisches Winkelmesssystem
-
RM44 / RM58 Magnetisches Winkelmesssystem
-
RE22 Magnetischer Vollwellendrehgeber
-
RE36 Magnetischer Vollwellendrehgeber
-
RE58 Magnetischer Vollwellendrehgeber
-
RMB14 Magnetisches Drehgeber-Modul
-
RMB20 Magnetisches Drehgeber-Modul
-
RMB20 with AM4096 chip Magnetisches Drehgeber-Modul mit AM4096-Chip
-
RMB23 Magnetisches Drehgeber-Modul
-
RMB28 Magnetisches Drehgeber-Modul
-
RMB28 / RMF44 Magnetisches Drehgeber-Modul
-
RMB28 / RMF44 / RMF58 mit AM4096 Chip Magnetisches Drehgeber-Modul mit AM4096 Chip
-
RMB29 Magnetisches Drehgeber-Modul
-
RMB30 Magnetisches Drehgeber-Modul