Übersicht

Die HiLin-Reihe besonders leistungsfähiger, robuster, magnetischer Encoder für universelle Einsatzzwecke gehört zur Familie der inkrementellen Wegmesssysteme. Sie eignen sich für eine Vielzahl von anspruchsvollen Anwendungen. Das inkrementelle Messsystem besteht aus einem kompakten Abtastkopf und einem selbstklebendem Magnetband.

Merkmale

  • Vom Anwender wählbare Auflösungen bis 0,1 μm
  • Geringe Hysterese: ≤1 μm
  • Geringer Interpolationsfehler (Sub-Divisional Error – SDE): ±1,5 μm
  • Hohe Verfahrgeschwindigkeit (25,28 m/s bei 1 μm Auflösung)
  • Großer Betriebstemperaturbereich (-40 °C bis +75 °C)

Vorteile

  • Einfache Handhabung und Installation
  • Geeignet für Anwendungen in anspruchsvollsten Umgebungen
  • Einfache, periodische oder abstandscodierte Referenzmarke
Konfigurieren und kaufen Konfigurieren Datenblatt

Produktdaten

System

Gebertyp
Inkrementell
Art der Messung
Linear
Auflösung
Ab 0,1 μm
Genauigkeit
± 5 µm/m (bei 20 °C)
Short range accuracy
± 3 μm (bei 20 °C, bis zu 30 mm
SDE
±1,5 μm
Wiederholgenauigkeit
±0,4 μm
Hysterese
≤1 μm
Polteilung
2 mm, 2.032 mm (DPI)

Elektrisch

Versorgungsspannung
4.75 V bis 12 V – Spannung am Abtastkopf
Set-up time
< 1 s
Stromaufnahme

Mechanisch

Gewicht
Abtastkopf: 32 g
Max. Kabellänge
10 m

Umwelt

IP-Schutz
IP67
Betriebs- und Lagertemperatur
–40 °C bis +75 °C
Weitere Informationen finden Sie im Datenblatt

Speed calculator

Calculate maximum speed and determine product parameters based on your application.

Anwendungen

Downloads

13,02 $