Wie hoch ist die mittlere Lebensdauer der Linear- und Ringgeber vor einem ersten Ausfall (MTTF, Mean Time To Failure)?

MTTF (Mean time to failure) ist die Abkürzung für die zu erwartende Betriebsdauer bis zum ersten Ausfall für ein nicht reparables System.

  • FIT (Ausfallrate in 1E9 Stunden)
  • MTTF (Jahre)
Winkelmesssystem Typ FIT at 55 °C FIT at 80 °C MTTF at 55 °C MTTF at 80 °C
LM10IA 110.74 379.41 1030.85 300.88
LM10IB 72.48 276.71 1574.98 412.54
LM10IC 71.68 285.27 1592.51 400.16
LM10AV 70.94 270.36 1609.19 422.23
LM10AS 180.68 657.72 631.82 173.56
LM13IC 82.07 317.26 1391.02 359.81
LM13AV 87.86 298.40 1299.31 382.56

 

Winkelmesssystem Typ FIT at 55 °C MTTF at 55 °C
LA11DA,
LA11DC,
LA11DI,
LA11SB,
LA11SC,
LA11SI,
LA11SP,
LA11SQ,
LA11SR
262.58 434.74
Nicht gefunden, wonach Sie suchen? Kontaktieren Sie uns bitte für weitere Informationen.