Können beliebige Magneten verwendet werden?

Das Messsystem wird mit einem vorausgewählten Magneten geliefert. Dadurch wird sichergestellt, dass die beste Performance des Gebers erzielt wird. Magneten können aber auch von anderen Anbietern bezogen werden. Sie sollten aber die folgenden Vorgaben erfüllen, damit die spezifizierten Eigenschaften tatsächlich erreicht werden.

Für die Auswahl des richtigen Magneten müssen die Eigenschaften des Sensors bekannt sein.Hall-Sensoren erfassen nur die rechtwinklige Komponente der magnetischen Flussdichte (B). Das System besteht aus kreisförmig angeordneten Hall-Sensoren, die auf der Siliziumoberfläche angeordnet sind.

Die Magneten müssen zylindrisch und diametral polarisiert sein. Das wichtigste Kriterium für die Auswahl des richtigen Magneten ist die Verteilung der rechtwinkligen Komponente der magnetischen Flussdichte an der Position des Sensors (Bn).

 

Verteilung der rechtwinkligen Komponente der magnetischen B

Verteilung der rechtwinkligen Komponente der magnetischen B

Distribution of Bn and its modulation if the magnet is rotated through 360° (for AM512B)B<sub>n</sub>-Verteilung und deren Modulation, wenn der Magnet um 360° gedreht wird (bei AM512B)

Bn-Verteilung und deren Modulation, wenn der Magnet um 360° gedreht wird (bei AM512B)

 

Die folgende Tabelle enthält die Werte für den AM512B.Informationen zu anderen Chips finden Sie im entsprechenden Produktdatenblatt.

Parameter

Symbol

Min.

Typ.

Max.

Einheit

Hinweis

Bn-Amplitude

BnAmpl

 

350

 

Gauß

*

Bn-Versatz

BnOffset

0

 

±15

Gauß

**

* Ein typischer BnAmpl-Wert wird einen analogen Signalausgang mit einer Amplitude von 1,2 V liefern. Die Amplitude des Signals verhält sich proportional zum BnAmpl-Wert.
1 Tesla entspricht 10.000 Gauß.
** Der Offset beeinflusst die integrale Nichtlinearität, wenn der Magnet nicht ordnungsgemäß zum Chip ausgerichtet ist.
 

Wir empfehlen, einen Magneten mit den folgenden Parametern zu verwenden, um die erforderliche Feld-Modulation zu erzielen.

Parameter

Typ.

Einheit

Hinweis

Durchmesser

4

mm

 

Länge

4

mm

 

Material

Sm2Co17

 

*

Sm2Co17

10.5

Remanenz

 

Temperaturkoeffizient

-0.03

% / °C

 

Curie-Temperatur

720

°C

 

* Seltenerdmagneten einer SmCo-Legierung sind zu empfehlen. Allerdings können auch NdFeB Magneten verwenden werden, sie weisen jedoch andere Eigenschaften auf.
 

Magnetgüte und Nichtlinearitätsfehler

Jeder Drehgeber-Chip wird während der Herstellung optimiert, um mit dem passenden Magneten die beste Leistung bei perfekter Ausrichtung zu erzielen.

Bei einem idealen Magneten sind Nord- & Südpol identisch groß und perfekt geteilt. In der Praxis ist dies unmöglich wiederholbar. 

Optimal polarisierter Magnet und nicht optimal polarisierter Magnet

Optimal polarisierter Magnet und nicht optimal polarisierter Magnet

Wenn die Polarisation nicht exakt in der Mitte des Magneten erfolgt, verschiebt sich die Modulation des Magnetfeldes. Der Versatz entspricht einem Mittelwert von B, wenn der Magnet um 360° gedreht wird und B in einem Abstand von 2,45 mm (beim AM512B) von der Magnetoberfläche und in einem Radius von 2,4 mm (beim AM512B) gemessen wird.

Der Versatz wird zu überdurchschnittlichen integralen Nichtlinearitätsfehlern führen, wenn der Drehgeber-Chip nicht genau im Mittelpunkt der Magnetrotation positioniert ist.

Nicht gefunden, wonach Sie suchen? Kontaktieren Sie uns bitte für weitere Informationen.